Publique sus productos
FLECHE EG
Irsap

FLECHE EG

Traducido por Google,

Flèche EJ responde tanto a aspectos prácticos como calefactores. Gracias a sus formas simples y esenciales se puede instalar en cualquier ambiente.

Especificaciones
  • CONSTRUCTION FEATURES

    radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
    alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
    NF** (Flèche Eco hors Chrome)
    câble électrique longueur 1,2 m
    garantie 2 ans

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFLECHE-EG
  • Familia de productoRadiator
  • Grupo de productosFleche Eg
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators