Publique sus productos
FUNKY_S
FUNKY_S
    IRSAP

    FUNKY_S

    Características originales, llenas de personalidad y creatividad, dale forma a este calentador de toallas líneas esenciales. FUNKY_S se inspira en el ritmo que impregna el sus formas creando un enfoque libre y versátil, en capaz de transformar y amueblar cualquier ambiente de baño convirtiéndolo en el protagonista. Disponible en 4 alturas y 2 anchos. con inserción de la resistencia eléctrica (opcional) puede funcionar incluso cuando el sistema está apagado.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador toallero en acero
      • colectores verticales Ø30 mm
      • tubos horizontales de Ø23 mm
      • roscas 1/2” gas derecha
      • presión máxima de trabajo: 8 bar
      • temperatura máx. admitida: 95ºC
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafunky-s
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators