Publique sus productos
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones. KALIMBA ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales facilita colgar las toallas. Modelo reversible.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador toallero en acero
      • colectores redondos Ø30 mm
      • elementos horizontales ovalados de 50x10 mm
      • roscas 1/2” gas derecha
      • presión máxima de trabajo: 4 bar
      • temperatura máx. admitida: 95°C
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakalimba
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Francia