Publique sus productos
NOVO Eléctrico
NOVO Eléctrico
NOVO Eléctrico
    IRSAP

    NOVO Eléctrico

    NOVO, en la versión solo eléctrica, es la solución ideal para espacios habitables, donde no es posible o la conexión normal al sistema de calefacción es conveniente calefacción. Disponible en 4 alturas y en el ancho de 500 mm.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador toallero en acero
      • colectores verticales semicirculares 40x30 mm
      • tubos horizontales de Ø25 mm
      • relleno de líquido termoconvector
    Especificaciones técnicas
    • Referencianovo-electric
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators