Publique sus productos
SOUL_S
SOUL_S
    IRSAP

    SOUL_S

    Ligero, minimalista y esencial, SOUL_S reinterpreta cada entorno. Sus perspectivas lineales son la expresión de la evolución, cruz atractiva entre una variedad redondo y un perfil plano, capaz de influir y caracterizan el ambiente del baño, realzando su personalidad. Disponible en 4 alturas y 1 ancho. Con la inserción de la resistencia eléctrica (opcional) también puede funcionar durante los períodos en que el sistema está desgastado.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador toallero en acero
      • colectores verticales Ø30 mm
      • tubos horizontales de sección ovalada de 50 x 10 mm
      • roscas 1/2” gas derecha
      • presión máxima de trabajo: 4 bar
      • temperatura máx. admitida: 95ºC
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoul-s
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators