Publique sus productos
STEP_E Eléctrico
STEP_E Eléctrico
STEP_E Eléctrico
STEP_E Eléctrico
STEP_E Eléctrico
    IRSAP

    STEP_E Eléctrico

    El radiador STEP_E Eléctrico está disponible en 3 modelos dimensiones y potencias estudiadas para garantizar el mejor comodidad del baño. Ideal no solo como fuente primaria de calor sino también como integración de sistemas de irradiación, y para segundas residencias, donde un sistema térmico no siempre está presente. Control de casas de duelas inferiores (empujar y redondear) de la resistencia eléctrica y permite, en un solo gesto, la gestión de la temperatura ambiente.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador en alumino
      • tubos horizontales de 40 mm
      • último tubo horizontal de 70 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastep-e-electric
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators