Publique sus productos
Radiator Tesi 4
Radiator Tesi 4
Radiator Tesi 4
    Irsap

    Radiator Tesi 4

    Traducido por Google,
    Tesi Termoarredi representa el sistema más funcional, modular y elegante para calentar todos los ambientes. Gracias a las formas redondeadas, que minimizan el riesgo de accidentes, también se pueden colocar en lugares públicos, instituciones, escuelas y hospitales. Tesi 4 tiene una profundidad de 139 mm y alturas de 200 a 2500 mm.
    Especificaciones
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTesi-4
    • Familia de productoRadiator
    • Grupo de productosTesi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-09
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)139
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators