Publique sus productos
TESI Eléctrico
TESI Eléctrico
TESI Eléctrico
TESI Eléctrico
TESI Eléctrico
TESI Eléctrico
TESI Eléctrico
TESI Eléctrico
    IRSAP

    TESI Eléctrico

    El radiador decorativo TESI está disponible en versión eléctrica controlable mediante mandos externos (tipo S). El radiador es reversible, con el lado derecho intercambiable con el lado izquierdo. Este modelo, disponible para TESI 2, TESI 3 y TESI 5, representa la solución más funcional cuando no es posible la conexión al sistema de calefacción, o como complemento del mismo.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • Fabricados en acero y rellenos de líquido termoconvector, los radiadores eléctricos en acero TESI Eléctrico son los radiadores decorativos por excelencia.
      • Acabado en polvo epoxi en color Blanco Estándar y Acabados Irsap.
      • La resistencia incorpora un termostato electrónico con control remoto digital, que permite la programación completa.
      • Función de sensor de ventanas abiertas.
      • La tensión de alimentación es de 230V. 50 Hz, Clase II y protección IP 24.
      • Cable de alimentación eléctrica de 1200mm de largo con enchufe termosellado.
      • Reversible, se puede instalar con la toma de corriente tanto en el lado derecho como izquierdo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesi-electric
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosTesi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators