Publique sus productos
NANOFELT Aerogel: fieltro aislante fabricado con aerogel
NANOFELT Aerogel: fieltro aislante fabricado con aerogel
NANOFELT Aerogel: fieltro aislante fabricado con aerogel
NANOFELT Aerogel: fieltro aislante fabricado con aerogel
    ISOLCORE

    NANOFELT Aerogel: fieltro aislante fabricado con aerogel

    El aerogel es un material nanotecnológico que combina espesores extremadamente reducidos con altas prestaciones térmicas. Ideal para aplicaciones que requieren fijaciones mecánicas o el aislamiento de puentes térmicos específicos. El rollo es ideal para grandes superficies como cubiertas y suelos. El panel es ideal para el aislamiento de paredes. La tira es ideal para el aislamiento de perfiles metálicos en trasdosados de sistemas en seco tradicionales. DIMENSIONES: Rollo: 1,5 x 20 m = 30 m² Panel: 100 x 50 cm Tira: 100 x 5 cm ESPESORES: El rollo está disponible en 3, 6 o 10 mm El panel en 10, 20 o 30 mm, con otros disponibles bajo pedido La tira en 10 o 20 mm, con posibilidad de fabricación a medida El aerogel tiene una conductividad térmica λm de 0,015 W/mK y una clase de reacción al fuego A2 S1 d0 Además, es ideal para aislar pequeñas fisuras donde no es posible utilizar paneles al vacío, así como para resolver puentes térmicos y fijaciones mecánicas. El material puede ser moldeado a medida para zonas críticas como: columnas, cajas eléctricas, bajo alféizares, jambas de ventanas, etc.
    Especificaciones
    • It is highly recommended in the construction field for the insulation of:

      -exterior walls;

      -terrace flooring;

      -flat pedestrian rooves;

      -interior walls and ceilings;

      Moreover, it can be used also in the refrigeration field insulating domestic refrigerators, cold rooms and vehicles transporting fresh products.

      The main advantages are the following:

      -its high insulating performances;

      -its flexibility;

      -it is easily to shape;

      -its fire resistance;

      -its thinness;

      -duration of thermal performance 3 times higher than that of traditional insulation;

      -also applicable on buildings subject to landscape, historical, environmental constraints, etc.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciananofelt
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África