Publique sus productos
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
    Isopan
    Archivados

    ISOPAN Isodeck PVSteel PU

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel PU is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsodeck_PVSteel_PU
    • Familia de productoFlat Roof Panel
    • Grupo de productosDouble Metal Skin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-16
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515