Publique sus productos
Bloque HB 20
Bloque HB 20
Bloque HB 20
    Isotex

    Bloque HB 20

    Bloque encofrado de conglomerado madera cemento para paredes de carga internas
    Especificaciones
    • ÌTEMS DE SPECIFICACIONES BLOQUES DE MADERA-CEMENTO ISOTEX Muros de carga exteriores e interiores realizados con  bloques de encofrado Isotex ®  en conglomerado de madera-cemento con conformaciones en H, densidad 534 ± 10% kg/m³ colocados en seco, escalonados medio bloque, para colar en obra cada 5-6 hiladas , con un único rebaje de conexión para hormigón. El muro acabado se reforzará con barras de acero tanto en sentido horizontal como vertical a paso de 25 cm y con hormigonado minimo H25 de consistencia F. La gama de bloques se completa con una serie de  piezas especiales y complementos , tales como: medio bloque, bloque de esquina, bloque de cierre de forjado, bloque de dintel, bloque de pilar. los bloques contienen insertos de EPS fabricados con Neopor ®, certificados por Bureau Veritas Italia según el esquema Re Made in Italy®, en clase C con un 10 % de contenido reciclado (inserto Isotex Green) o en Clase A+ con un 100 % de contenido reciclado (inserto Isotex Total Green) La clasificación varía según el porcentaje de reciclado. El porcentaje de material reciclado se logra mediante el uso de materia prima Neopor® BMBcert de BASF , derivada de fuentes renovables certificadas (biomasa), según el esquema REDcert2. Los bloques deben tener el  marcado CE de conformidad con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo y la norma europea armonizada UNI EN 15498, las certificaciones sobre los valores de transmitancia térmica "U" según las normas europeas UNI EN ISO 6946, UNI 10355 y EN 10211, características térmicas dinámicas e higrométricas como exigido por el Decreto Ministerial 26/06/2015, ensayos acústicos según UNI EN ISO 140 y UNI EN ISO 717 para aislamiento acústico, UNI EN ISO 354 y UNI EN ISO 11654 para absorción acústica, ensayos de resistencia al fuego realizados con paredes cargadas según las normas EN 1365-1 y EN 13501-2, el  ensayo de comportamiento al fuego de fachadas LEPIR 2 según el Decreto del Ministerio del Interior francés del 10/09/1990 y su protocolo de aplicación, aprobado por CECMI el 11/06/2013, y las certificaciones de materiales que cumplen con requisitos para la construcción ecológica y la etiqueta ambiental Tipo III-EPD de  conformidad con las normas UNI EN 15804 e ISO 14025 emitidas por las estructuras correspondientes y las certificaciones de producto Eurofins “Indoor Air Comfort” e ” Indoor Air Comfort GOLD” según las normas UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9, que acreditan la conformidad del producto con los criterios básicos de emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) respecto a los reglamentos obligatorios de los diferentes países europeos y a las etiquetas voluntarias (LEED, BREEAM INTERNAZIONALE, etc.).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHB-20
    • Familia de productoInternal Walls
    • Grupo de productosHB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks