Publique sus productos
Abrazaderas isofónicas NIRON
Italsan

Abrazaderas isofónicas NIRON

Suportación mediante abrazaderas isofónicas lisas Sistema NIRON Se recomienda la colocación de las abrazaderas isofónicas con goma lisa Sistema NIRON en todas las instalaciones con tubería NIRON a fin de garantizar una respuesta adecuada de la suportación. El revestimiento con goma lisa mejora el deslizamiento de la tubería en caso de proponer la instalación deslizante. La misma abrazadera dispone de unas arandelas espaciadoras extraíbles. Estas arandelas tienen por objetivo permitir el deslizamiento de la tubería debido a la dilatación por efecto de la temperatura o, en el caso de extraerlas, permitir realizar un punto fijo. La carga máxima de las abrazaderas Sistema NIRON cumple con los requisitos que marca la RAL-GZ/B. Para su determinación se usan métodos estadísticos específicos relacionados con la carga de rotura. Se considera una deformación máxima igual al menor de los siguientes valores: 1,5 mm o 2% del diámetro máximo de la abrazadera.
Especificaciones
  • Italsan pone a su disposición el programa Italsuport, una herramienta que permite realizar los siguiente cálculos inmediatos:
    • Dimensionado de liras y brazos de dilatación.
    • Cálculos de esfuerzos sobre las abrazaderas a fin de comprobar la distancia máxima de varilla o tubo roscado
    • Número de abrazaderas necesarias en proyecto y distancia entre las mismas
Especificaciones técnicas
  • Referenciapprnironabrazadera
  • Familia de productoPolipropileno PPR Niron
  • Grupo de productosNIRON
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 39 00
  • Título OmniClass Piping