Publique sus productos
Tubería PPR NIRON
Tubería PPR NIRON
    Italsan

    Tubería PPR NIRON

    4.4 de 5 estrellas4.4(47 reseñas)
    NIRON es un sistema de tubos y accesorios de polipropileno copolímero random que, por calidad y fiabilidad, ofrece el máximo nivel de vida útil y ahorro energético en sistemas de conducción hidrosanitarios.
    La extrema ligereza material, la facilidad con que se trabaja y la completa gama del Sistema NIRON permiten reducir el tiempo de instalación entre un 30% y un 50% en comparación con las instalaciones realizadas con materiales metálicos.
    Encontramos distintas gamas de tubería dentro del Sistema Niron:
    • NIRON MONOCAPA: Una trayectoria de 25 años y la larga experiencia en la utilización del Sistema NIRON en las instalaciones de distribución de agua fría y ACS, avalan la utilización del PP-R en su versión monocapa.
    • NIRON COMPUESTO: Este tipo de tuberías reforzadas con fibra de vidrio poseen una dilatación lineal claramente inferior a las monocapas durante el trasiego de fluidos con temperatura.
    • NIRON CLIMA: El sistema NIRON Clima está fundamentalmente pensado para solventar las necesidades existentes en las instalaciones de climatización con FAN COILS, sin descartar cualquier otro uso debido que dispone de certificado de potabilidad según RD140/2003.
    • Otras gamas: Niron Purple, para fluidos reciclados; Niron OB, con barrera de oxígeno; Niron Dark, para instalaciones exteriores sin aislar.
    Especificaciones
    • Niron es un sistema de tubos y accesorios de polipropileno copolímero random que, por calidad y fiabilidad, ofrece el máximo nivel de vida útil y ahorro energético en sistemas de conducción hidrosanitarios.
      Las características químicas y físicas del material empleado y la unión de los distintos elementos, mediante fusión térmica, aseguran la perfecta resistencia de la instalación incluso en las condiciones de uso más extremas.
      El polipropileno que utiliza el Sistema Niron es un tipo especial de copolímero random de alto peso molecular. La estructura molecular concreta del copolímero y la incorporación de aditivos especiales aseguran una elevada resistencia mecánica y una larga duración.
      Sus principales ventajas se pueden agrupar en los siguientes puntos:
      • Dispersión térmica y condensación limitadas :La utilización del Sistema Niron nos posibilita adecuar el espesor del aislamiento al coeficiente de conducción térmica del material con la consecuente disminución de espesores de aislamiento.
      • Ausencia de corrosión: Los materiales poliméricos garantizan el 100% de resistencia a la corrosión, tanto en el interior de la tubería como en superficie, no siendo necesaria ninguna protección superficial, sean cuales sean las condiciones ambientales.
      • Menor rugosidad superficial interna: El bajo coeficiente de rugosidad superficial (K = 0,007mm) influye directamente en la reducción de la posibilidad de incrustaciones sobre la superficie de las tuberías.
      • Alta resistencia a los agentes químicos: Resistencia a sustancias ácidas y alcalinas en un amplio rango de concentraciones y temperaturas.
      • Resistencia a la abrasión: La elevada resistencia a la abrasión de las tuberías Niron permite la circulación del agua a altas velocidades sin problemas de erosión.
      • Resistencia al hielo: La elasticidad propia de los materiales plásticos permite que el tubo aumente su sección con la variación de volumen generada por la congelación del fluido en su interior.
      • Resistencia a las corrientes parásitas: Como excelentes aislantes eléctricos, no existe la posibilidad de perforaciones ni en los tubos ni en los accesorios a causa de corrientes parásitas en el terreno.
      • Menor nivel de ruidos en la instalación: Elevada capacidad de absorción y aislamiento acústico, amortiguando notablemente los efectos sonoros en la instalación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapprnirontuberia
    • Familia de productoPolipropileno PPR Niron
    • Grupo de productosNIRON
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2014-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Número OmniClass23-27 39 00
    • Título OmniClass Piping