Publique sus productos
AC852 Plastic Box
IVAR

AC852 Plastic Box

Traducido por Google,

La gama de artículos IVAR incluye una amplia serie de accesorios para completar las principales líneas de productos. Estos le dan al diseñador la oportunidad de personalizar el producto deseado, asegurando un alto estándar de calidad para satisfacer las necesidades de todos. Por tanto, también están disponibles en formato BIM soportes, cajas, servomotores, insertos, tapas protectoras, válvulas y racores accesorios, virolas, adaptadores, racores y mucho más.

Especificaciones
  • Plastic box with bottom for modular manifolds (without fastening kit, to order separately). H: from 350 to 400 mm. W: from 350 to 800 mm. D: from 90 to 95 mm. With/without protection for plastering operations.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAC852_Plastic_Box
  • Familia de productoOther
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING