Publique sus productos
CI400NB Modular Manifolds Easy Lock
IVAR

CI400NB Modular Manifolds Easy Lock

Traducido por Google,

Los colectores modulares serie EASY LOCK se caracterizan principalmente por su capacidad de conectarse entre sí de manera fácil y práctica; Las roscas están diseñadas para que los colectores EASY LOCK se puedan conectar entre sí teniendo una conexión alineada y sellada sin usar ningún elemento de sellado. Los colectores solo están niquelados externamente; por lo tanto, de color amarillo por dentro, haciéndolos aptos para uso en agua potable.

Están disponibles en varias versiones:

- con válvulas de aislamiento accionadas manualmente (con volante azul o rojo);

- con válvulas de aislamiento de accionamiento manual (con volante azul o rojo) y conexiones inclinadas a 30°;

- simple (sin válvulas de aislamiento accionadas manualmente).

Especificaciones
  • Modular plain manifold EASY-LOCK series. Manifolds can be used to supply DCW. The body is made of brass CW617N nickel-plated only externally. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 100°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 3/4"F or G 1"F. Secondary connections: EUROK or 1/2"M or 1/2"M TP (flat seal). Sizes available: from 2 to 4 ways. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI400NB_Modular_Manifolds_EASY_LOCK
  • Familia de productoSanitary System
  • Grupo de productosModular Manifolds EASY•LOCK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING