Publique sus productos
MP5705 Straight Fitting With Rotating Nut
IVAR

MP5705 Straight Fitting With Rotating Nut

Traducido por Google,
MULTI•PRESS es un pressfitting IVAR estudiado y probado para ser utilizado indistintamente con 7 perfiles de crimpadora diferentes (BE, B, TH, R, H, F, U). La geometría del racor, proyectada para el acoplamiento ideal entre tubo y racor tras el prensado, y las ventanas en el portapastas, para verificar la correcta inserción del tubo y dos juntas tóricas en EPDM peróxido en cada terminal, son detalles que ayudan a garantizar la usabilidad y fiabilidad del producto. Disponible en una amplia gama de configuraciones y tamaños.
Especificaciones
  • MP5705 - STRAIGHT FITTING WITH ROTATING NUT Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2” or EUROK.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMP5705_Straight_Fitting_With_Rotating_Nut
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosM·P - Multi Press
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings