Publique sus productos
VS2102 Angle Thermostatic Valve With Female Connection
IVAR

VS2102 Angle Thermostatic Valve With Female Connection

Traducido por Google,

La válvula termostática es un dispositivo que regula el flujo de agua al radiador y está configurado para comando termostático. La tuerca anular con la varilla de control se puede reemplazar e inspeccionar con el sistema en funcionamiento. Las válvulas IVAR se suministran en todas las figuras con tapa protectora en lugar del control o con cabezal manual. La conexión de la tubería puede ser hembra o macho, mientras que para la conexión del radiador se puede elegir entre sello cónico estándar, unión de tubería con junta tórica o las respectivas versiones con rosca de 3/8'' (para válvulas EUROK). Hay dos categorías disponibles: válvulas estándar y válvulas con prerregulación de caudal.

Las válvulas estándar se caracterizan por un obturador de válvula que se mueve bajo el efecto de la acción del cabezal termostático. El caudal no se puede preajustar con válvulas estándar. Esto se confía al detentor instalado en la salida del radiador. Varios sistemas IVAR con válvulas termostáticas estándar tienen Keymark EN 215 y, por lo tanto, se reconocen como sistemas de baja inercia térmica. Color de la tapa protectora: blanco.

Las válvulas con prerregulación de caudal, además del obturador de la válvula, disponen de un selector con seis orificios calibrados diferentes que ofrecen diferentes resistencias hidráulicas al paso del agua en función de las características de diseño y la posición del radiador en el circuito. El selector está disponible en dos versiones:

- Serie “N”: Kv 0,1-0,6. Color de la tapa protectora: negro

- Serie “F”: Kv 0,045-0,32. Color de la tapa protectora: rojo.

Varios sistemas IVAR con válvulas termostáticas serie “N” con prerregulación de caudal cuentan con Keymark EN 215 y por lo tanto son reconocidos como sistemas de baja inercia térmica.

Versiones disponibles: recto, angular, cuerpo inverso y coaxial.

Especificaciones
  • VS2102 - Angle thermostatic valve with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 3/4"F x G 3/4"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1"F x G 1"M with or without O-ring (with white protective cap), G 1"1/4F x G 1"1/4M with or without O-ring (with white protective cap). Flow rate pre-regulation only available for 3/8", 1/2" and 3/4" sizes: N-series (black protective cap or white manual head) or F-series (red protective cap or white manual head). Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Max differential pressure: 1 bar. Max differential pressure with thermostatic head installed: 0.25 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap and manual head material: ABS.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVS2102_Angle_Thermostatic_Valve_With_Female_Connection
  • Familia de productoValves, lockshields and thermostatic heads
  • Grupo de productosThermostatic valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC