Publique sus productos
CS502N Brass-Rod Manifolds
IVAR

CS502N Brass-Rod Manifolds

Traducido por Google,

Los colectores de barra se mecanizan y se someten a un tratamiento térmico para aliviar la tensión después del mecanizado, se ensamblan con procesos automatizados y se prueban individualmente. Está disponible una serie completa de tamaños, variantes y accesorios para controlar las rutas individuales. También se pueden comprar premontados en soportes estándar o rebajados en kits de entrega/devolución. Una serie de accesorios permiten cumplir con los requisitos principales del sistema y complementar el colector con todos los componentes necesarios para un funcionamiento óptimo del sistema: válvulas de bola, válvulas de cierre, válvulas de purga de aire, grifos de carga y descarga, válvulas de by-pass. , cajas de vivienda y aislamiento individual.

Especificaciones
  • Plain manifold with EUROK connections. Manifolds can be used as supply or return manifolds. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 3/4"F or G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 2 to 13 ways.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCS502N_Brass-Rod_Manifolds
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de productosBrass-rod manifolds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía