Publique sus productos
PICV 200-205-210 Valve With PICC 22 Cartridge
PICV 200-205-210 Valve With PICC 22 Cartridge
    IVAR

    PICV 200-205-210 Valve With PICC 22 Cartridge

    Traducido por Google,

    Las PICV (Pressure Independent Control Valves) son válvulas de equilibrado dinámico que mantienen el caudal constante durante el funcionamiento dentro de un determinado rango de presión diferencial gracias a un dispositivo de membrana con resorte de contraste. El PICV debe combinarse con uno de los cartuchos PICC, según el tipo de operación y las condiciones de trabajo requeridas (caudal, presión diferencial).

    Especificaciones
    • IVAR PICV 200-205-210: Valve that keeps the flow rate constant during operation within a certain differential pressure range thanks to a membrane device with a contrast spring. Complete with two pockets G 1/4"F for piezometric sockets (IVAR AVB 10) and with plugs for piezometric sockets and cartridge. PICV 200 (female) connections: G 1"1/2F, G 2"F in compliance with ISO 228/1. PICV 205 (male - flat seal) connections: G 2"M, G 2"1/2M in compliance with ISO 228/1. PICV 210 (with unions) connections: G 1"1/2M, G 2"M in compliance with ISO 228/1 and EN 10226-1. To combine with PICC 22 cartridge. PICC connection: W81x16. Compatible with water or glycol solutions max 30%. Min operating temperature: -20 °C. Max operating temperature: 120 °C. Max operating pressure: 25 bar. Valve material: CW617N brass. Sealing gaskets material: Peroxide EPDM. 

      IVAR PICC 22: 41 flow rate ranges to set even during operation; brass and PSU insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPICV_200-205-210_Valve_With_PICC_Cartridge
    • Familia de productoHydraulic balancing
    • Grupo de productosPICV dynamic balancing valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC002580
    • Nombre ETIMFlow monitoring equipment
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC