Publique sus productos
TECHNOMIX
IVAR

TECHNOMIX

Traducido por Google,

TECHNOMIX es una unidad de mezcla y potenciación para instalaciones radiantes. El control de la temperatura de impulsión se lleva a cabo mediante una válvula de dos vías, que regula el flujo de fluido caloportador hacia el sistema de mezcla («inyección»). TECHNOMIX está disponible con mezcla de punto fijo mediante cabezal termostático. Completo con válvula de equilibrado, válvulas de cierre, válvula de purga de aire manual y válvula de llenado/vaciado, TECHNOMIX reúne todas las funciones esenciales en una unidad de tamaño compacto, fácilmente accesible y reversible (con salida desde la derecha o desde la izquierda). Puede complementarse con kits de colectores IVAR para equilibrar y controlar zonas individuales y, antes de la mezcla, con kits de colectores horizontales o verticales para suministro de alta temperatura a radiadores y toalleros calefactables.

Especificaciones
  • IVAR TECHNO TNB cod. 508100: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), fill/drain valve, manual air vent valve, two thermometers 0÷80 °C (on delivery of boiler circuit and mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Fixed point mixing 20÷60 °C by thermostatic control head with remote sensor T3011 included. Max differential pressure at mixing valve ends 250 mbar. Pump space 130 mm with G 1”1/2F flat seal connections.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTECHNOMIX
  • Familia de productoRadiant systems
  • Grupo de productosMixing and relaunch group for radiant systems TECHNOMIX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText