La válvula termostática es un dispositivo que regula el flujo de agua al radiador y está configurado para comando termostático. La tuerca anular con la varilla de control se puede reemplazar e inspeccionar con el sistema en funcionamiento. Las válvulas IVAR se suministran en todas las figuras con tapa protectora en lugar del control o con cabezal manual. La conexión de la tubería puede ser hembra o macho, mientras que para la conexión del radiador se puede elegir entre sello cónico estándar, unión de tubería con junta tórica o las respectivas versiones con rosca de 3/8'' (para válvulas EUROK). Hay dos categorías disponibles: válvulas estándar y válvulas con prerregulación de caudal.
Las válvulas estándar se caracterizan por un obturador de válvula que se mueve bajo el efecto de la acción del cabezal termostático. El caudal no se puede preajustar con válvulas estándar. Esto se confía al detentor instalado en la salida del radiador. Varios sistemas IVAR con válvulas termostáticas estándar tienen Keymark EN 215 y, por lo tanto, se reconocen como sistemas de baja inercia térmica. Color de la tapa protectora: blanco.
Las válvulas con prerregulación de caudal, además del obturador de la válvula, disponen de un selector con seis orificios calibrados diferentes que ofrecen diferentes resistencias hidráulicas al paso del agua en función de las características de diseño y la posición del radiador en el circuito. El selector está disponible en dos versiones:
- Serie “N”: Kv 0,1-0,6. Color de la tapa protectora: negro
- Serie “F”: Kv 0,045-0,32. Color de la tapa protectora: rojo.
Varios sistemas IVAR con válvulas termostáticas serie “N” con prerregulación de caudal cuentan con Keymark EN 215 y por lo tanto son reconocidos como sistemas de baja inercia térmica.
Versiones disponibles: recto, angular, cuerpo inverso y coaxial.