Publique sus productos
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Traducido por Google,
    Los paneles Aliva Air representan la última tecnología de producción ligera para paneles cerámicos de revestimiento. Los paneles se forman a partir de un núcleo compuesto innovador y una placa trasera de acero inoxidable que permite la producción de piezas especializadas de gran formato, como cubiertas de columnas. El sistema de soporte es mecánico y utiliza nuestra estructura de soporte de fijación oculta estándar. Los paneles se forman utilizando piedras naturales como piedra caliza, arenisca, granito y mármol o las últimas cerámicas de ingeniería o vidrio laminado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALI-GMC
    • Familia de productoALIVA
    • Grupo de productosFacade Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls