Publique sus productos
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Traducido por Google,

    Revestimiento de canal cuadrado Hardie® Artisan®

    Los cortes precisos en ángulo recto del canal cuadrado Hardie® Artisan® crean canales más anchos que complementan los estilos tradicionales y modernos.

    Póngase en contacto con James Hardie USA

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosWall Specialties and Trim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-01
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)10.25
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSiding
    • Número OmniClass23-13 37 15
    • Título OmniClass Exterior Siding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos