Publique sus productos
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60

    Traducido por Google,

    JANSEN amplía su catálogo de fachadas ignífugas con la clasificación y homologación de la fachada JANSEN VISS Fire 50/60 FP - EI60. Partiendo de los resultados de la fachada JANSEN VISS Fire 50/60 FP - EI30, la nueva homologación para muros cortina y tabiques ofrece a los arquitectos nuevas perspectivas de diseño: es posible utilizar vidrios de hasta 3240 mm de ancho x 1680 mm de alto y se han probado diversas variantes para el diseño de las esquinas de los edificios.

    Especificaciones
    • 01-03-01-09

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_Fire_EI60_fire_protection_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-11
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls