Publique sus productos
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Roof

    Traducido por Google,

    Las estructuras de acero soldadas destacan especialmente en el acristalamiento de cubiertas. Sus perfiles ultradelgados permiten crear grandes lucernarios. El sistema de sellado está optimizado para aplicaciones de acristalamiento, pero también se puede combinar fácilmente con las fachadas JANSEN VISS 50/60. La estructura portante puede instalarse de forma continua, desde la pendiente hasta la vertical.

    Especificaciones
    • 01-03-02-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_roof_glazing
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-08
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls