Publique sus productos
Eames Reproduction 2.0
JasonL

Eames Reproduction 2.0

Traducido por Google,

Silla de oficina Hi Eames Reproduction 2.0 para sala de juntas con respaldo medio: una opción premium, cómoda y duradera, perfecta para el hogar y la oficina. Mi diseño moderno complementa cualquier decoración, con tapizado de PU de lujo y disponible en diferentes colores de asiento y base. Incluyo reposabrazos de aluminio macizo para mayor soporte, altura ajustable, inclinación y bloqueo para una posición óptima, y ​​ruedas de nailon de 50 mm de deslizamiento suave. Está diseñada para durar, con certificación SGS y BIFMA para elevación a gas, elevación a gas clase 3 y patas estables de aluminio pulido R330 mm, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan comodidad y durabilidad en sus asientos.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 3

    Seat material: PU upholstery

    Leg/frame finish: Alloy polished

    Seat tilt adjustable: Yes

    Tension adjustable: Yes

    Mechanism: Simple tilt & lockable

    Lumbar support: Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEames-Reproduction-2-0
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de productosEames Office & Boardroom Chair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)980
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)12.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía