Publique sus productos
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Falcon Ergonomic Mesh Chair

    Traducido por Google,

    Presentamos Falcon, tu silla ergonómica de malla ideal para un espacio de trabajo que combina comodidad y diseño contemporáneo. El acabado redondeado y curvo de mi respaldo realza el atractivo visual de tu espacio de trabajo y proporciona la máxima comodidad. Disfruta de la frescura durante todo el día con mi elegante respaldo de malla transpirable, que permite una ventilación óptima.

    Priorizo ​​la comodidad personalizada, ofreciendo soporte lumbar ajustable y una altura de asiento personalizable según tus preferencias. Mi función de ajuste deslizante del asiento se adapta a personas de diferentes alturas, ofreciendo diferentes profundidades para una experiencia de asiento verdaderamente personalizada.

    Mi avanzado mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo y reposabrazos de PU ajustables en 4D se adapta a tus movimientos, garantizando versatilidad y comodidad durante toda tu jornada laboral. Ya sea en un sofisticado negro o gris claro, se integra a la perfección en cualquier oficina o hogar.

    Con certificación GREENGUARD y GREENGUARD Oro, cumplo con estrictos límites de emisiones, lo que garantiza el cumplimiento de la calidad con BIFMA X7.1. Mi certificación Oro, con criterios de salud y menores emisiones de COV, me hace apto para diversos entornos, desde oficinas hasta centros sanitarios.

    Me someto a pruebas y revisiones periódicas del proceso de fabricación para minimizar mi impacto en el ambiente interior. Elígeme para una fusión perfecta de estilo, comodidad y características avanzadas certificadas en tu espacio de trabajo. Mejora tu experiencia laboral conmigo.

    Especificaciones
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Maximum load (kg): 120

      Back height (mm): 600

      Back width (mm): 470

      Seat height (mm): 475-575

      Seat width (mm): 480

      Seat depth (mm): 490

      Back tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes, automatic tension control

      Mechanism: Synchro mechanism with 4 x locking position

      Seat foam: Moulded foam

      Lumbar support: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFalcon-Ergonomic-Mesh-Chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosFalcon Office Chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1145
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioNailon
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía