Publique sus productos
Mondo Corner Lounge
JasonL

Mondo Corner Lounge

Traducido por Google,

Soy Mondo Corner Lounge, el asiento que combina estilo moderno y comodidad ergonómica. Tiene capacidad para una persona, pero se puede combinar con otras para crear un espacio más amplio. Su diseño es único y moderno. Está hecho de tela suave, mientras que su estructura de acero proporciona un soporte duradero y está disponible en una amplia gama de colores.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 440

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 440

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powder coated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Arms Fixed

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Especificaciones técnicas
  • Referenciamondo-corner-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía