Publique sus productos
Mondo Ottoman Round Big Back Lounge
JasonL

Mondo Ottoman Round Big Back Lounge

Traducido por Google,

Soy el Mondo Round Big Back Lounge, el asiento cómodo y elegante que estabas esperando. Perfecto para oficinas, salas de reuniones, áreas de recepción o espacios compartidos, te ofrezco horas de comodidad. Disfruta del soporte de mi asiento suave, base de acero y brazos fijos, y combínalo con otros para crear un espacio más amplio. Elige entre una gama de colores profesionales y encájalo en cualquier lugar.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people)1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 1085

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 515

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciamondo-ottoman-round-big-back-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía