Publique sus productos
Mondo Round Ottoman
JasonL

Mondo Round Ottoman

Traducido por Google,

Hola, soy la otomana redonda Mondo: tan cómoda como un sofá, pero ocupa poco espacio. Puedes usarla como asiento o reposapiés; te brindaré una experiencia cómoda. Estoy disponible en tres colores: gris claro, verde claro y azul claro. Tengo una pata redonda y resistente que la mantiene elevada del suelo, evitando que se ensucie demasiado. Soy el complemento perfecto para cualquier espacio. Sin duda, le daré un toque de distinción a cualquier espacio.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 430

    Width (mm) 390

    Depth (mm) 390

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 6

    Seats (people) 1

    Material Fabric

    Frame Metal

    Finish Black powdercoated

    Use Suitable for indoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciamondo-round-ottoman
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia