Publique sus productos
Mondo Sectional Lounge
JasonL

Mondo Sectional Lounge

Traducido por Google,

Soy el sillón seccional Mondo, el asiento que combina estilo moderno y comodidad ergonómica. Ofrezco horas de comodidad con mi asiento suave y brazos fijos, y puedo combinarlo con otros para crear un espacio de descanso más amplio. Moderno, fresco y perfecto para cualquier oficina, mi material es tela suave, mientras que mi estructura de acero proporciona un soporte duradero. Elija entre una gama de colores.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 600

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciamondo-sectional-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía