Publique sus productos
Mondo Square Lounge
JasonL

Mondo Square Lounge

Traducido por Google,

Soy Mondo Square Lounge, la incorporación sencilla pero cómoda a tu próxima reunión, recepción, oficina o espacio compartido. Estoy disponible en tela gris oscuro y fabricada con acero resistente con recubrimiento en polvo, lo que ofrece soporte y comodidad durante todo el año. Combíname con otras sillas para crear un espacio más amplio y aprovecha mi flexibilidad colocándome donde quieras.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 600

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Especificaciones técnicas
  • Referenciamondo-square-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía