Publique sus productos
Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base
JasonL

Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base

Traducido por Google,

¿Buscas una silla nueva para complementar tu espacio de trabajo? ¡No busques más! Soy la silla Teddy Plastic Tub con base de 4 patas. Mi diseño dinámico es perfecto para cualquier cafetería, sala de reuniones, sala de juntas y mucho más. Disponible en una gama de diferentes diseños y colores de base, ¡seguro que encuentras lo que buscas!

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 790

    Width (mm) 550

    Depth (mm) 520

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 430

    Seat depth (mm) 420

    Seat material Polypropylene

    Leg/frame finish Black, natural wood

    Frame material Metal frame

    Use Suitable for indoor

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciateddy-plastic-tub-chair-4-leg-base
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de productosTeddy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía