Publique sus productos
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El JBL Control 416C/T, que forma parte de la serie Control 400 Standard Coverage, es un altavoz de techo coaxial de dos vías, que cuenta con un woofer de 6,5” y una caja integrada que es ideal para su instalación en la mayoría de los espacios plenum del techo.

    Todos los modelos de la serie Control 400 están diseñados para integrarse a la perfección en interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para adaptarse a cualquier decoración, mientras que las rejillas redondas negras y cuadradas blancas disponibles ofrecen una mayor personalización.

    El Control 416C/T incorpora características de instalación cuidadosamente diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. La tapa de terminales permite una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y el fiable diseño de conexión en forma de oreja se adapta a distintos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno. Además, el Control 416C/T es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.

    Características

    • Woofer de 165 mm (6,5 pulgadas) y tweeter de cúpula blanda de 20 mm (0,75 pulgadas).
    • Caja integrada ideal para su instalación en la mayoría de los espacios plenum de techo.
    • Transformador multitoma integrado de 70 V/100 V, además de entrada directa de 8 ohmios.
    • Rejillas magnéticas de cara completa, fáciles de pintar
    • Opciones de entrada de cable superior y lateral
    • Bordes de techo robustos y adaptables para una amplia gama de espesores.
    • Clasificación IP33
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)61Hz - 20kHz
      Power Capacity75W (300W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      50W (200W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)89dB
      Coverage Angle120° conical
      Maximum SPL (1m)108 dB continuous pink noise (114 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.8 W
      100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
      DriversLF: 165 mm (6.5 in) with paper cone, SBR surround.
      HF: 20 mm (0.75 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Dimensions233 mm (9.3 in) H x 261 mm (10.4 in) dia.
      222 mm (8.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-416BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-416SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-416WG weather grille
      JBL-MTC-426NC new construction bracket
      JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)3.75 kg (8.27 lbs)
      Shipping Weight (pair)12.64 kg (27.87 lbs)
      SKU NumbersJBL-C416C/T
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-416c-t-65-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica