El JBL Control 426C/T es un altavoz coaxial de techo de dos vías con woofer de 6,5" y caja integrada, ideal para su instalación en la mayoría de los espacios de plenum de techo. La tecnología CRBI™ integrada proporciona un sonido uniforme, pleno y rico en 110° en el área de escucha. Su rejilla magnética frontal combina a la perfección con decoraciones modernas y está disponible en rejillas negras y cuadradas opcionales. Las mejoras mecánicas incluyen cubiertas de terminales rediseñadas con puertos de entrada de cable superiores y laterales, y un nuevo diseño de orejeta extremadamente fiable que se adapta a una amplia gama de espesores de techo. El JBL Control 426C/T incluye un transformador compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |