Publique sus productos
Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traducido por Google,

    El JBL Control 426LP es un altavoz coaxial de techo de dos vías con un woofer de 6,5" y una caja de perfil bajo, ideal para aplicaciones con espacio limitado en el plenum del techo. La tecnología CRBI™ integrada proporciona un sonido de 110° consistente, pleno y rico, similar al del Control 426C/T. Su rejilla magnética frontal combina a la perfección con decoraciones modernas, y hay rejillas negras y cuadradas opcionales disponibles. Las mejoras mecánicas incluyen cubiertas de terminales rediseñadas con puertos de entrada de cables superiores y laterales, y un nuevo diseño de orejetas extremadamente fiable que se adapta a una amplia gama de espesores de techo. Al igual que todos los modelos Control 400 de Cobertura Mejorada, el Control 426LP incluye un transformador compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y baja impedancia.

    Características

    • Woofer de 165 mm (6,5 pulg.) y tweeter de cúpula blanda de 25 mm (1,0 pulg.) montados coaxialmente
    • Gabinete de perfil bajo (<100 mm de profundidad) para instalar donde el espacio del plenum del techo es limitado
    • Tecnología CRBI™ para una cobertura de sonido consistente
    • Transformador multitoma de 70 V/100 V incorporado, más entrada directa de 12 ohmios
    • Rejillas magnéticas de cara completa y fáciles de pintar
    • Rejillas magnéticas para accesorios negras y cuadradas disponibles
    • Opciones de entrada de cables con salida superior y lateral
    • Dogears robustos y adaptables para una amplia gama de espesores de techo
    • Clasificación IP33
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)95 Hz – 19 kHz
      Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB
      Coverage Angle110° conical
      Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
      Nominal Impedance12 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver165 mm (6.5 in)
      HF Driver25 mm (1.0 in)
      Dimensions107 mm (4.2 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 98 mm (3.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)3.9 kg (8.6 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)12.5 kg (27.6 lbs)
      SKU NumbersJBL-C426LP
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-426lp-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit