Publique sus productos
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker

    Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El JBL Control 442C/T, que forma parte de la emblemática serie Control 400 Premium Coverage, es un altavoz de techo compacto que cuenta con un controlador de 2,5” y una caja integrada ideal para su instalación en la mayoría de los espacios plenum de techo.

    Los altavoces de techo de la serie Control 400 incorporan un sistema de montaje cuidadosamente diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. Las tapas de los terminales permiten una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y se fijan fácilmente con tornillos manuales cautivos. Su fiable diseño con soportes integrados se adapta a distintos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno.

    Todos los modelos incorporan elementos de diseño adaptados a interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para una integración perfecta en cualquier decoración, mientras que las rejillas negras y cuadradas disponibles ofrecen una mayor personalización. Además, el Control 442C/T es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.

    Características

    • controlador de 63,5 mm (2,5 pulgadas)
    • Caja integrada ideal para su instalación en la mayoría de los espacios plenum de techo.
    • Transformador multitoma integrado de 70 V/100 V, además de entrada directa de 16 ohmios.
    • Rejillas magnéticas de cara completa, fáciles de pintar
    • Opciones de entrada de cable superior y lateral
    • Bordes de techo robustos y adaptables para una amplia gama de espesores.
    • Clasificación IP33
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)130Hz - 20kHz
      Power Capacity22.5 W (90 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      15 W (60 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)99.5 dB Cont. pink noise (105.5 dB peak)
      Nominal Impedance16Ω
      Transformer Taps70 V: 12 W, 6 W & 3 W
      100 V: 12 W, 6 W
      Drivers60 mm (2.5 in) Full Range driver with paper cone, Rubber surround, CCAW coil
      Ceiling Cutout Size104 mm (4.1 in)
      Dimensions138 mm (5.4 in) H x 131 mm (5.2 in) dia.
      129 mm (5.1 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-442BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-442SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-442NC new construction bracket
      JBL-MTC-442MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)1.1 kg (2.43 lbs)
      Shipping Weight (pair)3.22 kg (7.1 lbs)
      SKU NumbersJBL-C442C/T
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-442c-t-25-compact-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica