Publique sus productos
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System

    Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Traducido por Google,

    Subwoofer de montaje en superficie para subwoofer-satélite
    Sistema de altavoces

    El subwoofer Control 50S/T de 150 vatios (600 vatios pico) contiene un controlador de alta potencia y excursión larga de 200 mm (8 pulgadas) que cuenta con un cono extremadamente robusto de gran masa para una respuesta de baja frecuencia extendida, un altavoz de 38 mm (1,5 in) Bobina de voz de cobre de 4 capas para una alta fuerza del motor, un formador de aluminio para una buena respuesta transitoria y un medio rollo de goma para mejorar el rendimiento de los graves.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho de banda completo 32 Hz – 20 kHz Sonido de alta fidelidad
    • 70V/100V seleccionable para líneas distribuidas o baja impedancia
    • Versatilidad para dos o cuatro altavoces satélite por sistema
    • Disponible en negro o blanco

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 32 Hz – 200 Hz
      Frequency Response (±3 dB) 50 Hz – 150 Hz
      Power Capacity 300 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      150 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      200 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      100 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity
      (2.83V, 1m) 95 dB (near corner), 89 dB (center of wall)
      Rated Maximum SPL (1m) 115 dB average, 121 dB peak (near corner)
      109 dB average, 115 dB peak (center of wall)
      Nominal Impedance 8 ohms (in bypass/thru mode)
      Transformer Taps 80W, 40W, 20W, (& 10W @ 70V), 8 ohm bypass/thru
      Transducer Driver 200 mm (8 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 38 mm (1.5 in) 4-layer copper-clad coil, vented aluminum former
      Input Connectors Six removable locking 2-pin connectors with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material Top, bottom, front & bottom: Structural plywood. Port & terminal panels: MDF. Grille: Painted zinc-plated metal.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 356 x 391 x 203 mm (14.0 x 15.4 x 8.0 in)
      Wall Bracket: 15 mm (0.6 in) deep
      Wall Bracket 2.3 mm (0.9 in) thick zinc-plated and painted cold-rolled steel
      Net Weight 9.0 kg (20 lbs)
      Shipping Weight 10.2 kg (23 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts) with 4 pcs M6 screws to attach to speaker, terminal cover, 6 pcs 2-pin locking connectors, M6 screw for safety lanyard attachment.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-50S-T-Surface-Mount-Subwoofer-for-Satellite-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosSurface Mount Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers