El JBL-DS115D es un sistema de altavoces de columna activos diseñado para refuerzo de sonido y megafonía en espacios reverberantes como salas de conferencias, salas de juntas, auditorios, teatros y museos. Incorpora la tecnología DSP de conformación de haces DDS (Digital Directivity Synthesis) de JBL, que permite a los instaladores definir con precisión las áreas de cobertura del oyente con mínimas reflexiones y una máxima relación directo-reverberante para un sonido claro e inteligible, incluso en los espacios acústicos más complejos.
El Intellivox DS115D ofrece una inteligibilidad de voz excepcional. Proporciona control vertical del haz en bajas frecuencias y una amplia dispersión horizontal, con una respuesta de frecuencia y un nivel de presión sonora (SPL) uniformes en todo el rango, para una cobertura homogénea del público. Este altavoz Intellivox se utiliza habitualmente para ofrecer cobertura sonora a distancias de hasta 20 metros. Está diseñado principalmente para complementar una instalación Intellivox de mayor tamaño, pero también es ideal para aplicaciones independientes.
Para una mayor flexibilidad de integración, el Intellivox DS115D incluye entradas de audio analógicas y Dante®, además de conectividad de control IP. Un DSP integrado proporciona procesamiento para la conformación de haces DDS, junto con control de volumen, ecualizador paramétrico, preajustes de usuario y más. La configuración, el control, la monitorización del estado y la optimización del rendimiento están disponibles con las herramientas de software gratuitas WinControl y DDA (Análisis de Directividad Digital).
Los sistemas de altavoces de columna Intellivox son ideales para entornos arquitectónicos sensibles gracias a su diseño delgado y discreto, que no requiere orientación mecánica y puede empotrarse para integrarse a la perfección en edificios de cualquier época y estilo. El acabado estándar de la carcasa es blanco, y se ofrecen opciones de color personalizadas para que combinen con el entorno del altavoz.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |