Publique sus productos
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    Traducido por Google,

    El JBL-DS280D es un sistema de altavoces de columna activos diseñado para refuerzo de sonido y megafonía en espacios amplios o con mucha reverberación, como estaciones de transporte, lugares de culto, parlamentos, salas de conferencias, teatros, atrios y museos. Incorpora la tecnología DSP de conformación de haces con síntesis de directividad digital (DDS) de JBL, que permite a los instaladores definir con precisión las áreas de cobertura para el oyente con mínimas reflexiones y una máxima relación directo-reverberante para un sonido claro e inteligible, incluso en los espacios acústicos más difíciles.

    El Intellivox DS280D ofrece una inteligibilidad de voz excepcional. Proporciona control vertical del haz en bajas frecuencias y una amplia dispersión horizontal, con una respuesta de frecuencia y un nivel de presión sonora (SPL) uniformes en todo el rango, para una cobertura homogénea del público. Este altavoz Intellivox se utiliza habitualmente para ofrecer cobertura sonora a distancias de hasta 35 metros, pudiendo alcanzar un mayor alcance según las condiciones acústicas del espacio.

    Para una mayor flexibilidad de integración, el Intellivox DS280D incluye entradas de audio analógicas y Dante®, además de conectividad de control IP. Un DSP integrado procesa la conformación del haz DDS, ofrece control de volumen, ecualizador paramétrico, preajustes de usuario y mucho más. La configuración, el control, la monitorización del estado y la optimización del rendimiento están disponibles con las herramientas de software gratuitas WinControl y DDA (Análisis de Directividad Digital).

    Los sistemas de altavoces de columna Intellivox son ideales para entornos arquitectónicos sensibles gracias a su diseño delgado y discreto que no requiere orientación mecánica y puede empotrarse para integrarse a la perfección en edificios de cualquier época y estilo. El acabado estándar de la carcasa es blanco, y se ofrecen opciones de color personalizadas para que combinen con el entorno del altavoz.

    Características

    • La tecnología de modelado de haz DDS (Digital Directivity Synthesis) de JBL permite un control vertical del haz sin igual con posibilidades de cobertura ilimitadas.
    • Excelente inteligibilidad del habla
    • Conectividad de audio Dante con doble redundancia, además de entradas de línea analógicas.
    • Procesador digital de señal (DSP) integrado con control de volumen, retardo, ecualizador paramétrico de ocho bandas, ocho preajustes definibles por el usuario, compresión y control automático de ganancia.
    • Micrófono con sensor de sonido ambiental incorporado
    • Conectividad IP para control y gestión.
    • Funciones integradas de redundancia y monitorización del sistema, incluyendo conmutación automática de entrada y detección de tono piloto.
    • Software gratuito WinControl para configuración, control y monitorización.
    • Simulación disponible con JBL DDA (Análisis de Directividad Digital), así como con CATT-Acoustic, ODEON y EASE.


    Especificaciones
    • Specifications

      Typical Maximum Throw20-35 m / 66-115 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 92 dB SPL Peak : 95 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)130Hz - 10kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 130°
      Drivers16 x 4” full range
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)58VA
      Power Draw (Full Load)450VA
      DimensionsHeight- 2800mm / 110.2" Width- 134mm / 5.3" Depth- 92mm / 3.6" Weight- 25 kg / 55.1 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciads280d-column-loudspeaker-array
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosColumn Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica