Publique sus productos
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz paisajístico JBL GSF6 de tamaño mediano y resistente a la intemperie proporciona una fidelidad superior y una amplia cobertura en una variedad de aplicaciones comerciales al aire libre, con un sistema de controlador coaxial de dos vías personalizado de 6 pulgadas que ofrece un sonido nítido y de rango completo. (Amplíe la respuesta de graves del sistema con los subwoofers horizontales empotrados JBL GSB8 o GSB12). Este versátil altavoz cuenta con un transformador de tomas múltiples de 30 vatios para usar en sistemas distribuidos de 70 V/100 V y es conmutable para funcionamiento directo de 8 ohmios.

    Las opciones de montaje versátiles incluyen una estaca para instalación enterrada y un soporte en L para un montaje seguro en superficies horizontales o verticales (ambas están incluidas). El GSF6, un altavoz discreto y de bajo perfil, se integra perfectamente en su entorno y puede lograr una cobertura precisa mediante una bisagra ajustable. Disponible en acabados verde cazador y tostado.

    El elegante y discreto GSF6, ganador de premios internacionales de diseño por su excelencia en diseño industrial, es la solución de sonido perfecta para diversas aplicaciones al aire libre, incluidos centros comerciales, parques temáticos, instalaciones deportivas, lugares de hospitalidad y cualquier aplicación que requiera un diseño elegante, robusto y excelente. sistema de altavoces con sonido paisajístico.

    Características

    • Transductores: woofer de 165 mm (6,5”) con cono de polipropileno y bobina móvil de 25 mm (1”) sobre formador de bobina móvil de aluminio; Tweeter de cúpula de titanio de 25 mm (1,0”) con conjunto de imán de neodimio y formador de bobina móvil Kapton
    • Rango de frecuencia: 65 Hz–20 kHz
    • Manejo de energía (en configuración de 8 Ω): ruido rosa continuo de 50 W, programa continuo de 100 W
    • El transformador de 30 W con tomas múltiples se puede conmutar para operación directa de 8 Ω o uso en sistemas distribuidos de 70 V/100 V.
    • Clasificación IP66 contra la entrada de agua y polvo.
    • El orificio de goteo inferior proporciona drenaje para los conductores.
    • Combina bien con los subwoofers paisajísticos empotrados JBL GSB8 y GSB12
    • Orientable mediante bisagra ajustable
    • Incluye estaca de tierra y soporte en L para montaje en superficie.
    • Incluye selector de grifo ubicado en la parte inferior del altavoz, lejos de la entrada de agua.
    • Disponible en acabado verde cazador o tostado.
    Especificaciones
    • Dimensions: Cabinet 218 mm diameter x 293 mm deep (8.6 x 11.6 in). Assembly height 444 mm (17.5 in) with L-bracket base (at 90°) and 544 (21.5 in) with ground stake base.

      Net Weight: 3.5 kg (7.7 lbs)

      Keywords: Harman

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagsf6-ground-stake-landscape-loudspeaker
    • Familia de productoLandscape Speakers
    • Grupo de productosGSF Garden Ground-Stake Full-Range Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica