Publique sus productos
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System

    VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces de arreglo en línea de dos vías de 12 pulg.
    El VRX932LA-1 es un sistema de altavoces de matriz en línea de dos vías compacto y liviano (46 lb / 21 kg) de 12 "diseñado para usar en matrices de hasta seis unidades.

    CARACTERISTICAS

    • Woofer Differential Drive® con imán de neodimio exclusivo de JBL para una capacidad de alta potencia y un peso ligero.
    • VRX932LA-1 cuenta con 3 controladores HF de diafragma de anillo anular 2408J. El 2408 representa lo último en diseño de controladores de compresión JBL Professional.
    • Guía de ondas de curvatura constante para una coherencia de matriz sin precedentes.
    • Zócalo de poste de doble ángulo para mayor flexibilidad de puntería. Se pueden montar uno o dos altavoces en un poste de 35 mm o en un trípode.
    • Hardware de rigging integral para una conexión simple de gabinetes y marco de matriz opcional. Se pueden colgar conjuntos de hasta seis recintos.
    • El selector de configuración de matriz permite el "sombreado de matriz" en modo pasivo.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 343 mm x 597 mm x 376 mm
      (13.5 in x 23.5 in x 14.8 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 Hz (+/-3db)
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Crossover Modes Bi-amp / passive, externally switchable
      Crossover Frequency 132 dB SPL peak 1.2 kHz
      System Maximum SPL Passive: 130 dB SPL peak , Bi-amp LF: 130 dB SPL peak
      System Sensitivity (1w @ 1m Passive: 95 dB SPL
      Bi-amp LF: 95 dB SPL
      Bi-amp HF: 114 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2262H 305 mm (12 in) Differential Drive® woofer with 
      neodymium magnet, dual voice-coils, and dual magnetic gaps.
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in) voice-coil, neodymium 
      compression driver
      Nominal Impedance Passive: 8 ohm 
      Bi-amp LF: 8 ohm
      Bi-amp HF: 8 ohm
      Enclosure 18 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-guage perforated steel with acoustically transparent foam
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 21 kg (46 lb)
      Optional Accessories VRX932LA-AF: Suspension array frame 
      SS2-BK: Tripod speaker stand 
      SS3-BK: Satellite speaker pole,
      41 in (1041 mm) 
      SS4-BK: Adjustable satellite speaker pole to be used with the SRX718S only

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRX932LA-1-12-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers