Publique sus productos
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105

    Elbow switch - JCK105

    Traducido por Google,

    Interruptor de codo robusto fabricado en plástico ABS duradero. Incluye una tapa plateada y un marco gris oscuro. Incluye un microinterruptor con protección IP67, pero también se puede pedir con más.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck105
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosABS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa