Publique sus productos
Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm

    Elbow switch - JCK 118 600mm

    Traducido por Google,

    El JCK118 es un robusto interruptor de codo fabricado en aluminio. Este modelo cuenta con una placa de presión cóncava negra con tapas laterales blancas en contraste y es especialmente adecuado para su instalación en entornos exigentes.

    JCK118 se suministra con cuatro microinterruptores en IP67, pero también se puede pedir con más.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 600 x 80 x 28 mm.

      Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck118-600
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)28
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCopolímero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa