Publique sus productos
Elbow switch - JCK 128
Elbow switch - JCK 128

    Elbow switch - JCK 128

    Traducido por Google,

    Interruptor combinado operado con codo y patada para acceso manos libres.

    El JCK128 es un interruptor de codo de 1200 mm de longitud, fabricado en aluminio. Cuenta con una superficie de pulsación anodizada en negro en la parte superior y una superficie de contacto gris en la inferior.

    Este modelo está especialmente diseñado para entornos donde las puertas deben abrirse rápidamente y pueden presionarse con el codo o el pie. Es ideal para el sector sanitario y entornos exigentes similares; su diseño manos libres mejora la higiene y la eficiencia operativa.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 1200x80x28 mm.

      Micro switches: Standard 8 pcs Normally Open IP67.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck128
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)28
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCopolímero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa