Publique sus productos
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209

    Elbow switch - JCK209

    Traducido por Google,

    El JCK209 es un interruptor de codo resistente con placa de presión convexa y ranuras táctiles. Estas ranuras facilitan a las personas con discapacidad visual saber dónde presionar para activar el interruptor. El producto cuenta con una cubierta negra para un máximo contraste. El JCK209 se entrega con un microinterruptor normalmente abierto IP67, pero también se puede pedir con más.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck209
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosABS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa