Publique sus productos
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212

    Elbow switch - JCK212

    Traducido por Google,

    El JCK212 es un robusto interruptor de codo de plástico ABS duradero con ranuras táctiles en la placa de presión. Este modelo facilita la apertura de puertas a personas con discapacidad visual. Su etiqueta reflectante lo hace ideal para entornos con poca luz natural. Por lo tanto, es fácil de detectar y usar.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck212
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosABS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa