Publique sus productos
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217

    Elbow switch - JCK217

    Traducido por Google,

    El JCK217 es un interruptor de codo que incorpora una superficie de presión plana con cuatro ranuras táctiles. Estas ranuras sirven como guía adicional para personas con discapacidad visual. Es fácil saber dónde presionar para activar el abrepuertas. El JCK217 está fabricado en aluminio anodizado negro y tiene tapas blancas. Incluye un microinterruptor de apertura normal con certificación IP67, pero también se puede pedir con más.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can also be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck217
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCopolímero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa