Publique sus productos
Elbow switch - JCK 217 400mm
Elbow switch - JCK 217 400mm
Elbow switch - JCK 217 400mm

    Elbow switch - JCK 217 400mm

    Traducido por Google,

    El JCK217-400 es un interruptor de 400 mm de longitud que se acciona con el codo y cuenta con una superficie de presión plana con cuatro ranuras táctiles. Estas ranuras sirven como guía adicional para personas con discapacidad visual. Es fácil saber dónde presionar para abrir la puerta.

    El JCK217 está fabricado en aluminio anodizado negro y tiene tapas blancas. Incluye un microinterruptor con clasificación IP67, pero se pueden pedir más si se necesitan.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 400 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck217-400
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)28
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCopolímero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa