Publique sus productos
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237

    Elbow switch - JCK 237

    Traducido por Google,

    El JCK227 es un interruptor de codo con dos pulsadores. Es ideal para puertas con cerraduras automáticas.

    El JCK237 está fabricado en aluminio anodizado negro con tapas blancas. Ambas superficies de empuje cuentan con cuatro ranuras táctiles que sirven como guía adicional para personas con discapacidad visual. Es fácil saber dónde presionar para abrir la puerta.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: 1 pc Normally Open and 1 pc Normally Open/Normally Closed. IP67.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck237
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)311
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCopolímero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa